ZUB202075

Detección magn. posición émbolo
Serie XYR9000
Datos técnicos
| Conexión | Cable con conector |
| Rosca de conexión | M8 |
| Número de conductores x sección de conductor | 4x0,08 [mm²] |
| Diseño | Detección magn. posición émbolo |
| Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
| Tensión de servicio mín. | 12 [V DC] |
| Radio de flexión con tendido fijo mín. | 3xØ |
| Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 5xØ |
| Corriente permanente | ≤100 [mA] |
| Tipo de montaje | Salida de cable axial |
| Supresión de impulsos de conexión | Sí |
| Versión eléctrica | Conductor de 4 hilos DC |
| Peso | 0.18 [kg] |
| Longitud de cable | 0.3 [m] |
| Resistente a cortocircuitos | Sí |
| Adecuado para tamaño constructivo | XYR9075 / XYR9100 / XYR9150 / XYR9200 |
| Reproducibilidad | ≤0,1 [mT] |
| Salida de conmutación | PNP |
| Frecuencia de conmutación | 7000 [Hz] |
| Función de conmutación | Contacto NA |
| Puntos de conmutación programables | 2 |
| Resistencia a choques y vibraciones | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Principio de interrogación del sensor | Campo magnético |
| Caída de la tensión | ≤2,2 [V] |
| Consumo de corriente | ≤15 [mA] |
| Seguridad contra polarización inversa | Sí |
| Material de revestimiento del cable | PUR |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Tipo Cilindro | Ranura C |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar