LI50-300S

Cilindros lineales
Serie LI
- Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
IP54
Sensor inductivo- Doble guía
Datos técnicos
| Carrera | 300 [mm] |
| Fuerza de presión | 950 [N] |
| Fuerza de tracción | 950 [N] |
| Tiempo de ciclo sin carga | 0.84 [s] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 1000 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP54 |
| Valor B10d | 10000000 |
| Peso | 7.2 [kg] |
| Carga Fa máx. | 55 [N] |
| Flecha A máx. | 0.2 [mm] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Guía
eje de acero cementado y rectificado - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
recomendado estrangular la salida de aire - Tornillo de contacto tope
detección directa de la brida de sujeción se puede suministrar como accesorio - Amortiguación de posiciones finales
con amortiguador de elastómeros o amortiguadores hidráulicos patentados - Vástago
de acero rectificado con cromado duro en el modelo D es pasante - Brida de sujeción
para fijar la aplicación según criterio del cliente