MSF44S-F002

Unidades de giro
Serie MSF

"La individualidad"

  • ¡La decisión es suya!
    Tanto si prefiere brida o eje de salida, o amortiguadores o no: siempre encontrará lo que necesita entre la gran cantidad de variantes existentes
  • Tipo de construcción plano
    Gracias al accionamiento de doble émbolo de marcha opuesta, la unidad permite un montaje extremadamente plano. De esta manera, puede ahorrar espacio en el montaje de la instalación
  • Ángulo de giro ajustable de forma continua
    Obtenga además individualidad y flexibilidad gracias al ángulo de giro totalmente ajustable que le permitirá reducir además los tiempos de montaje
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP41
  • Detector magnético
  • Posicionamiento 2 posiciones
  • Ángulo de giro ajustable
  • Eje de salida
  • Ángulo de giro ajustable
Angulo de giro90 / 180 [°]
Par de giro1.2 [Nm]
Amortiguación de posiciones finales conPowerStop
Alojamiento de utillaje sobreEje de salida
Precisión de repetición +/-0.01 [°]
Carga rodamiento axial520 [N]
Carga rodamiento radial19 [Nm]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo 90°7.7 [cm³]
Volumen de cilindro por ciclo 180°15.4 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP41
Peso0.47 [kg]
Racores rectos
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Racor regulador de caudal
    para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  4. Alojamiento de utillaje
    se suministra tanto en los modelos con eje de salida como con brida
  5. Transmisión de fuerza
    cremalleras y piñón
  6. Hasta dos pasos de aire integrados
    para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse
  7. Ranura para detectores magnéticos
    alojamiento para detector inductivo
  8. amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
    amortiguación de posiciones finales ajustable