SF74MLD4-C

Unidades de giro
Serie SF-C

"La superioridad"

  • Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
    La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina
  • Gran agujero pasacables
    Reduzca los cantos conflictivos de su aplicación mediante la colocación de tubos y cables directamente a través del centro de la brida orientable
  • Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado
    Los rodamientos ampliamente dimensionados proporcionan robustez y una larga vida útil a la vez que ofrecen la mayor seguridad de procesos para su aplicación
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • Transmisión del fluido
  • IP64
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posicionamiento 3 posiciones
  • Ángulo de giro ajustable
  • Angulo de giro 90°
  • Angulo de giro 180°
  • Brida plana
  • Posiciones finales ajustables +/- 3
Angulo de giro-90 / 0 / +90 [°]
Angulo de giro regulable +/-3 [°]
Par de giro5.5 [Nm]
Alimentacíon neumática4 [Cantidad]
Agujero pasacable Ø12 [mm]
Carga rodamiento axial1120 [N]
Carga rodamiento radial88 [Nm]
Precisión de repetición +/-0.01 [°]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo125 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP64
Valor B10d10000000
Peso3 [kg]
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Utilización
  • Uso universal
Ventaja
  • Sin torsión en el cable del sensor
  • Mínimos cantos conflictivos
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Eje hueco con doble rodamiento
    Para el paso de tubos y cables para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  2. Hasta 8 pasos de aire integrados
    para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse
  3. Posición final ajustable
    posición final ajustable en +/- 3°
  4. Precisa y gran brida de sujeción
    fácil acoplamiento de herramientas
  5. amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
    amortiguación de posiciones finales ajustable el calentamiento se evita mediante la instalación dentro de la cámara de presión neumática
  6. Racor regulador de caudal
    para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro)
  7. Transmisión de fuerza
    cremalleras y piñón
  8. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto elevado par de giro