SWM1035

Unidades de giro angular
Serie SWM1000

"La finura"

  • Forma constructiva optimizada
    Con la adaptación a un eje de pórtico, puede integrar la unidad en la carga de la máquina con un ahorro de espacio
  • Brida de sujeción de gran tamaño
    La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
  • IP30
  • Detector magnético
  • Posicionamiento 2 posiciones
Angulo de giro90 [°]
Angulo de giro regulable +/-3 [°]
Par de giro 0°10 [Nm]
Par de giro 45°7 [Nm]
Par de giro 90°10 [Nm]
Precisión de repetición +/-0.01 [°]
Tiempo de giro sin carga0.3 [s]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo55 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP30
Peso1 [kg]
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conjunto
Accesorios
Detalles
Amortiguadores industriales PowerStop
Amortiguador industrial PowerStop
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Fijación y posicionamiento
  2. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  3. Racor regulador de caudal
    para regular la velocidad de giro incluido en el suminstro
  4. Posición final ajustable
    posición final ajustable en +/- 3°
  5. Brida de sujeción
    para fijar la aplicación según criterio del cliente
  6. Transmisión de fuerza girando 90°
    principio de palanca acodada
  7. Amortiguadores hidráulicos patentados
    amortiguación de posiciones finales ajustable