HRC-03-151986

- Diseñadas según las recomendaciones BG/DGUV
- Con la certificación BG/DGUV
- Flexibilidad mediante detección de la pieza de trabajo integrada durante toda la carrera
- Tecnología de transmisiones sin escobillas
- Autorretención mecánica para una manipulación segura también en el modo de parada de emergencia
Datos técnicos
Apropiado para tipo robot | ABB CRB 15000 GoFa |
Accionamiento | I/O |
Gestión de cables | interna |
Diseño MRK según ISO/TS 15066 | Sí |
Forma HRC | colaborativa |
Tipo de unidad | eléctricas |
Detección de la posición | integrada |
Solicitud de posición del campo magnético | Sí |
Salida de conmutación | PNP |
Carrera por mordaza | 10 [mm] |
Autorretención | mecánica |
Fuerza de agarre nominal | 190 [N] |
Fuerza de agarre según ISO/TS 15066 | <140 [N] |
Tiempo de cierre | 0.19 [s] |
Tiempo de apertura | 0.19 [s] |
Sincronización | 0,03 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 0.1 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 80 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Temperatura de servicio | 5 ... +50 [°C] |
Tensión | 24 [V] |
Consumo de corriente max. | 1 [A] |
Trayecto de arranque mínimo por mordaza | 0.5 [mm] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.68 [kg] |