Diseño higiénico
New

- Materiales conformes con la FDA
- Cumplir los requisitos de GMP Grado A
- Resistente a medios agresivos
Series personalizables

Pinzas paralelas
Serie GEP2000
eléctricas
Carrera por mordaza
6 mm - 20 mm
Fuerza de agarre
145 N - 500 N
Longitud de los dedos
60 mm - 120 mm
Ciclos libres de mantenimiento máx.
10 millones
Clase de sala limpia
2
Clase IP
IP40 / IP54
Peso
0.18 kg - 1.3 kg

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL
eléctricas
Carrera por mordaza
40 mm - 80 mm
Fuerza de agarre
180 N - 1800 N
Longitud de los dedos
100 mm - 160 mm
Ciclos libres de mantenimiento máx.
5 millones
Clase de sala limpia
3 / 4
Clase IP
IP40 / IP54
Peso
0.74 kg - 3.6 kg

Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000
eléctricas
Carrera por mordaza
10 mm
Fuerza de agarre
145 N
Longitud de los dedos
60 mm
Clase IP
IP40 / IP54
Peso
1 kg - 1.1 kg
Descripción de la aplicación
- Gracias al uso de revestimientos de PET, PEAK, acero inoxidable u homologados, junto con su idoneidad para salas blancas, estas pinzas pueden utilizarse en las industrias eléctrica, farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria. La limpieza puede realizarse con peróxido de hidrógeno, según la versión.
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar