GEP2013IL-43-B

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

"Pinza eléctrica compacta"

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
    ¿Necesita una carrera grande porque agarra en forma positiva o desplaza un gran espectro de piezas, pero el espacio de construcción y la carga portante de su aplicación son limitados? ¡Entonces, esta pinza es lo que necesita!
  • El accionamiento más sencillo
    Usted elige si acciona la pinza como una válvula mediante puertos de E/S o prefiere la versión con IO-Link. Pero una cosa tienen en común: ambas versiones pueden integrarse fácilmente en cuanto a su control.
  • Posicionamiento mediante IO-Link
    Permite posicionar las mordazas de las variantes IL-03 e IL-43. De este modo, la carrera puede adaptarse de forma flexible a la pieza, lo que ahorra tiempo en el proceso y evita las interferencias en los contornos.
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • IP54
  • Autorretención mecánica
  • Posicionables
  • Fuerza de agarre ajustable
  • IO-Link
  • Certificados para sala limpia
Carrera por mordaza16 [mm]
Fuerza de agarre nominal360 [N]
AccionamientoIO-Link
Protección según IEC 60529IP54
PosicionablesSí
Detección de la posición mediante datos de procesoSí
Autorretenciónmecánica
Peso propio del dedo montado máx.0,15 [kg]
Longitud de los dedos máx.100 [mm]
Trayecto de arranque mínimo por mordaza0.5 [mm]
Precisión de repetición +/-0.02 [mm]
Sincronización0,055 [s]
Tensión24 [V]
Consumo de corriente max.2 [A]
Temperatura de servicio5 ... +60 [°C]
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-12
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Valor B10d10000000
Peso0.83 [kg]
Fuerza de agarre nivel 190 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 10.61 / 0.61 [s]
Fuerza de agarre nivel 2180 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 20.46 / 0.46 [s]
Fuerza de agarre nivel 3270 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 30.39 / 0.39 [s]
Fuerza de agarre nivel 4360 [N]
Tiempo de cierre/tiempo de apertura nivel 40.35 / 0.35 [s]
Cable conector recto 5 m - macho, hembra M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Placa adaptadora
Accesorios
Detalles
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Accionamiento
    mediante puertos de E/S (IO) o mediante IO-Link (IL)
  2. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Motor sin escobillas DC
    Motor de corriente continua sin escobillas con poco desgaste
  4. Engranaje de tornillo sin fin para piñón dentado inclinado
    autoretención en caso de pérdida de corriente eléctrica
  5. Sincronización
    a través de piñón y cremallera
  6. Detección de la posición
    imán permanente para la consulta directa del movimiento de las mordazas mediante detectores magnéticos
  7. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  8. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos