Producto de seguimiento
Pinzas paralelas
Serie GPP5000

GP105

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Pinzas paralelas
Serie GP100

Datos personales
Mensaje
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  2. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  3. Guía de bolas
    guía optimizada a través de deslizamiento de bolas fuerza de agarre muy constante con diferente longitud de los dedos
  4. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos
  5. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  6. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados