GP1803NO-B

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Pinzas paralelas
Serie GP1800

Datos personales
Mensaje
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Soporte de detector
Accesorios
Detalles
Conjunto de protección
Accesorios
Detalles
Activador de detección + Tornillo
Accesorios
Detalles
Juego de mordazas universal alumínio
Accesorios
Detalles
Juego de mordazas universal acero
Accesorios
Detalles
  1. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  2. Imán permanente
    instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal
  3. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada
  4. Guía cuadrada estanca y precisa
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  5. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  6. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  7. Casquillos de centraje desmontable
    cambio rápido y económico de los dedos
  8. Autoretención integrada
    muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía, de forma opcional en los modelos C y O