GP240S-B

Pinzas paralelas
Serie GP200
"La pinza versátil"
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
Autoretención en el cierre por muelle C
IP40
Detector magnético
Sensor inductivo
Posibilidad de aire presurizado
Datos técnicos
| Carrera por mordaza | 8 [mm] |
| Fuerza de agarre al cerrar | 1290 [N] |
| Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 185 [N] |
| Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
| Tiempo de apertura | 0.1 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
| Presión de servicio | 5 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 49 [cm³] |
| Autorizaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 1.2 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Ajuste del recorrido
recorrido de apertura regulable de forma continua tornillo de regulación incluido en el suministro - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Guía cuadrada
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados