Producto de seguimiento
Pinzas paralelas
Serie GPP5000

GP403XNO-C

Modelo predecesor
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Pinzas paralelas
Serie GP400X

Datos personales
Mensaje
Juego de mordazas universal alumínio
Accesorios
Detalles
Juego de mordazas universal acero
Accesorios
Detalles
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor de ventilación rápida
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector inductivo cable 0,3 m - Conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  2. Fijación y posicionamiento
    varios lados alternativos para un montaje individual
  3. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  4. guía solapada
    para máxima absorción de fuerzas y momentos
  5. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  6. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  7. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  8. Detección de la posición
    Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo
  9. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo (10)