GPH83100CL-00-A

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GPH8000

"La compacta y potente"

  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
    A pesar de la forma constructiva plana, en caso de carga de la máquina con piezas de trabajo grandes, como bloques de motor o llantas, prácticamente no hallará ningún límite en el diseño del dedo
  • Síncrono, asíncrono y aseguramiento de la pieza de trabajo
    Elija entre movimiento del dedo síncrono o asíncrono y aumente la seguridad de proceso mediante el elemento de sujeción integrado para asegurar la pieza de trabajo en caso de caída de presión
  • Con protección contra suciedad
    Los rascadores que se encuentran en las guías le permiten utilizar la pinza con toda seguridad en entornos difíciles
Equipamiento/Opciones
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP54
  • Protegido contra corrosión
  • Sensor inductivo
  • Mordazas sincronizadas
  • Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Carrera por mordaza100 [mm]
Fuerza de agarre nominal2000 [N]
Mordazas sincronizadas
Número de elementos de sujeción1 [pieza]
Fuerza de sujeción por elemento de sujeción2300 [N]
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Fuerza de agarre en cerrar / abrir2000 / 2000 [N]
Tiempo de cierre0.5 [s]
Tiempo de apertura0.5 [s]
Peso propio del dedo montado máx.35 [kg]
Longitud de los dedos máx.600 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo714 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP54
Peso17 [kg]
Detector inductivo, M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cables conectores Recto Cable 5 m - Conector M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cables conectores Angular Cable 5 m - Conector M12
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Amortiguadores industriales PowerStop
Amortiguador industrial PowerStop
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Piezas de trabajo muy grandes como paletas
  • Estructura personalizada de un sistema de agarre
Ventaja
  • El área de trabajo de la pinza puede definirla uno mismo
  • Puede utilizarse individualmente o como pinza de 2, 3, 4 o múltiple
Detalles
Individualizaciones
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Elemento de sujeción
    Aseguramiento de la pieza de trabajo en caso de caída de presión
  2. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  3. Ajuste del recorrido
    posible en ambos lados mediante tornillos de ajuste del recorrido
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad)
  6. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  7. Guía a rodillos
    guía a rodillos estanca para ambientes adversos casquillos del cojinete de deslizamiento exentos de mantenimiento
  8. Sincronización
    mediante rueda dentada y cremallera encapsulado y protegido contra la suciedad también disponible como variante asíncrona