VE14-B

Separadores
Serie VE

  • Control forzado mecánico
    Garantiza la seguridad del proceso de la aplicación puesto que solo puede separarse e infiltrarse una pieza
  • ¡La decisión es suya!
    Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado
  • Uso continuo sin fallos
    Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
Carrera por leva20 [mm]
Fuerza en avance80 [N]
Fuerza en retroceso65 [N]
Autorretenciónmecánica
Tiempo de ciclo0.05 [s]
Precisión de repetición +/-0.1 [mm]
Presión de servicio3 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo11 [cm³]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529IP40
Peso0.3 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racores angulares
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Soporte de detector
Accesorios
Detalles
Detector inductivo - Cable 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector de aproximación inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 5 m
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Utilización
  • Industria farmacéutica, médica, cosmética y alimentaria
  • Máquinas de embalaje y producción
Ventaja
  • Materiales y tratamiento de superficies homologados por la FDA
  • Sin suciedad contaminante del producto
Detalles
Utilización
  • En entornos con materiales fácilmente inflamables
Ventaja
  • Proceso seguro garantizado
  • Certificado
  • Todos los productos y clases pueden certificarse
Detalles
  1. Guía cuadrada
    robusta, para la absorción de fuerzas y momentos
  2. Vástago
    de acero cementado
  3. Sujeción de dedos
    taladros para el alojamiento de dedos individuales
  4. Enclavamiento
    enclavamiento forzado integrado y mecánico
  5. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados
  6. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  7. Imán permanente
    instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal
  8. Ranura para detectores magnéticos integrada
    Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos