VE15-B

Separadores
Serie VE
- Control forzado mecánico
Garantiza la seguridad del proceso de la aplicación puesto que solo puede separarse e infiltrarse una pieza - ¡La decisión es suya!
Detección mediante detectores magnéticos o detectores inductivos: ¡puede elegir libremente lo que necesite, cosa que no sucede con productos equivalentes existentes en el mercado - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
IP40
Detector magnético
Sensor inductivo
Datos técnicos
| Carrera por leva | 40 [mm] |
| Fuerza en avance | 80 [N] |
| Fuerza en retroceso | 65 [N] |
| Autorretención | mecánica |
| Tiempo de ciclo | 0.1 [s] |
| Precisión de repetición +/- | 0.1 [mm] |
| Presión de servicio | 3 ... 8 [bar] |
| Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
| Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
| Volumen de cilindro por ciclo | 23 [cm³] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Protección según IEC 60529 | IP40 |
| Peso | 0.49 [kg] |
Individualizaciones
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles | ||
![]() | Utilización
Ventaja
| Detalles |
Detalle de las ventajas

- Guía cuadrada
robusta, para la absorción de fuerzas y momentos - Vástago
de acero cementado - Sujeción de dedos
taladros para el alojamiento de dedos individuales - Enclavamiento
enclavamiento forzado integrado y mecánico - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Imán permanente
instalado dentro del cilindro como pieza para dar señal - Ranura para detectores magnéticos integrada
Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos