SPP138-B

Cambiador de paletas
Serie SPP
- Fuerza de alimentación y sujeción máxima
- Diseño estrecho para una utilización máxima del espacio de la máquina
- Detección del estado de fijación y de la presencia de paletas
- Manipulación segura mediante la función de limpieza y el acumulador de fuerza por muelle
Equipamiento/Opciones
Brazo de torsión
Agarre positivo
Bulones compatibles con el sistema de referencia
Protegido contra corrosión
Detector magnético
Altura constructiva baja
Conexión PLUS
Neumático
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Presión de servicio | 4.5 ... 7 [bar] |
| Fuerza de tracción | 10 [kN] |
| Fuerza de tracción con conexión PLUS | 22 [kN] |
| Antigiro | Si |
| Función de soplado | Si |
| Detección de la posición del émbolo | Eléctrica |
| Precisión de repetición | 0.02 [mm] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Material | Acero inoxidable endurecido/aluminio |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.4 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Cambiador de paletas
Para el montaje en el lado robot - Acoplamiento de paletas
Para montaje en el lado de la paleta/pieza de trabajo - Muelle
acumulador de energía en caso de caída de presión - Apoyo del par/antigiro
Instantánea alta - Enclavamiento
Bloqueo positivo mediante segmentos de sujeción - Bulón de sujeción
Transmisión de potencia entre el acoplamiento de palés y el cambiador de palés - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Detección de la posición del émbolo
Mediante sensores de campo magnético, a ambos lados