HF125-002-001

Husillo de motor
Serie HF125-002

  • Potencia nominal S1: 9 kW
  • Par de giro nominal S1: 7,3 Nm
  • Revoluciones máximas: 24.000 1/min
  • Refrigeración líquida
  • IO-Link ready
  • Diseñado como soporte para el grupo
  • Adaptado, entre otros, para el uso en un cabezal angular
  • Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
  • Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
Equipamiento
  • Control de revoluciones
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Aire de bloqueo
  • Conexiones controlables
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Cambio de herramienta automático
Opciones
  • Interfaz para grupos
  • Regulable por vector/retorno
  • Sensor de aceleración
  • Unidad de cambio de robot
Equipamiento/Opciones
  • IO-Link
Potencia nominal S19 [kW]
Par de giro nominal S17.3 [Nm]
Velocidad máxima24000
velocidad nominal11.75
Corriente nominal S120 [A]
PortaherramientasHSK-F63
Tecnología de motoresAsíncrono
Número de polos4
Unidad de aflojamientoneumáticos
RefrigeraciónLíquido
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso13 [kg]