HF125-002-005

Husillo de motor
Serie HF125-002
- Potencia nominal S1: 12 kW
- Par de giro nominal S1: 9 Nm
- Revoluciones máximas: 24.000 1/min
- Refrigeración líquida
- IO-Link ready
- Diseñado como soporte para el grupo
- Adaptado, entre otros, para el uso en un cabezal angular
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Controlado por vectores
Equipamiento
Control de revoluciones
Limpieza de cono del portaherramientas
Obturación de laberinto
Aire de bloqueo
Conexiones controlables
Vigilancia del alojamiento de utillaje
Regulable por vector/retorno
Cambio de herramienta automático
Opciones
Interfaz para grupos
Sensor de aceleración
Unidad de cambio de robot
Equipamiento/Opciones
IO-Link
Datos técnicos
| Potencia nominal S1 | 12 [kW] |
| Par de giro nominal S1 | 9.0 [Nm] |
| Velocidad máxima | 24000 [1/min] |
| Portaherramientas | HSK-F63 |
| Encoder | 1Vss 256 |
| velocidad nominal | 12.73 [1/min] |
| Corriente nominal S1 | 25 [A] |
| Tecnología de motores | Asíncrono |
| Número de polos | 4 |
| Unidad de aflojamiento | neumáticos |
| Refrigeración | Líquido |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 15 [kg] |