HF145-001-003

Husillo de motor
Serie HF145-001

  • Potencia nominal S1: 11,8 kW
  • Par de giro nominal S1: 9,6 Nm
  • Revoluciones máximas: 24.000 1/min
  • Refrigeración por aire mediante ventilador eléctrico
  • Cambio automático de herramientas
  • IO-Link ready
Equipamiento
  • Control de revoluciones
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Aire de bloqueo
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Cambio de herramienta automático
Opciones
  • Interfaz para grupos
  • Interfaz de eje C
  • Regulable por vector/retorno
  • Sensor de aceleración
  • Pulsador para desbloqueo de herramienta manual
  • Unidad de cambio de robot
Equipamiento/Opciones
  • IO-Link
Potencia nominal S111.8 [kW]
Par de giro nominal S19.6 [Nm]
Velocidad máxima24000 [1/min]
PortaherramientasHSK-F63
velocidad nominal11.78 [1/min]
Corriente nominal S125 [A]
Tecnología de motoresAsíncrono
Número de polos4
Unidad de aflojamientoneumáticos
RefrigeraciónVentilador eléctrico
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso32 [kg]