HF145-001-004

Husillo de motor
Serie HF145-001
- Potencia nominal S1: 6 kW
- Par de giro nominal S1: 4,9 Nm
- Revoluciones máximas: 24.000 1/min
- Refrigeración por aire mediante ventilador eléctrico
- IO-Link ready
- Diseñado como soporte para el grupo
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adecuado para el mecanizado de madera, plástico, metal ligero y materiales compuestos
- Controlado por vectores
Equipamiento
Control de revoluciones
Limpieza de cono del portaherramientas
Obturación de laberinto
Aire de bloqueo
Vigilancia del alojamiento de utillaje
Regulable por vector/retorno
Cambio de herramienta automático
Opciones
Interfaz para grupos
Interfaz de eje C
Sensor de aceleración
Pulsador para desbloqueo de herramienta manual
Unidad de cambio de robot
Equipamiento/Opciones
IO-Link
Datos técnicos
| Potencia nominal S1 | 6 [kW] |
| Par de giro nominal S1 | 4.9 [Nm] |
| Velocidad máxima | 24000 |
| velocidad nominal | 11.78 |
| Corriente nominal S1 | 14 [A] |
| Portaherramientas | HSK-F63 |
| Tecnología de motores | Asíncrono |
| Número de polos | 4 |
| Unidad de aflojamiento | neumáticos |
| Refrigeración | Ventilador eléctrico |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 26 [kg] |