HF150-003-003

Husillo de motor
Serie HF150-003
- Potencia nominal S1: 14,5 kW
- Par de giro nominal S1: 14,7 Nm
- Revoluciones máximas: 26.000 1/min
- Refrigeración líquida
- Cambio automático de herramientas
- IO-Link ready
Equipamiento
Control de revoluciones
Limpieza de cono del portaherramientas
Obturación de laberinto
Aire de bloqueo
Vigilancia del alojamiento de utillaje
IO-Link Interface
Cambio de herramienta automático
Opciones
Sensor de temperatura de almacenamiento
Interfaz para grupos
Regulable por vector/retorno
Equipamiento/Opciones
IO-Link
Datos técnicos
| Potencia nominal S1 | 14.5 [kW] |
| Par de giro nominal S1 | 14.7 [Nm] |
| Velocidad máxima | 26000 [1/min] |
| Portaherramientas | HSK-F63 |
| velocidad nominal | 9.45 [1/min] |
| Corriente nominal S1 | 30 [A] |
| Tecnología de motores | Asíncrono |
| Número de polos | 4 |
| Unidad de aflojamiento | neumáticos |
| Refrigeración | Líquido |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 33 [kg] |