HF205-006-001

Husillo de motor
Serie HF205-006

  • Potencia nominal S1: 34 kW
  • Par de giro nominal S1: 83,7 Nm
  • Revoluciones máximas: 14.000 1/min
  • Refrigeración líquida
  • Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
  • Adaptado para el uso en máquinas-herramientas
  • Adecuado para el mecanizado de latón, aluminio, acero y hierro fundido
Equipamiento
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Junta del aire de bloqueo
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Regulable por vector/retorno
  • Cambio de herramienta automático
  • Suministro de refrigerante interior
Opciones
  • Sensor de aceleración
Potencia nominal S134 [kW]
Par de giro nominal S183.7 [Nm]
Velocidad máxima14000 [1/min]
PortaherramientasHSK-A63
Encoder1Vss 360
velocidad nominal3.88 [1/min]
Corriente nominal S1130 [A]
Tecnología de motoresAsíncrono
Número de polos6
Unidad de aflojamientohidráulicos
RefrigeraciónLíquido
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso130 [kg]