HF205-006-002

Husillo de motor
Serie HF205-006
- Potencia nominal S1: 48 kW
- Par de giro nominal S1: 153 Nm
- Revoluciones máximas: 6.000 1/min
- Refrigeración líquida
- Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
- Adaptado para el uso en máquinas-herramientas
- Adecuado para el mecanizado de latón, aluminio, acero y hierro fundido
- Densidad de potencia muy elevada (motor síncrono)
- Par de giro muy elevado (motor síncrono)
Equipamiento
Limpieza de cono del portaherramientas
Obturación de laberinto
Junta del aire de bloqueo
Vigilancia del alojamiento de utillaje
Regulable por vector/retorno
Cambio de herramienta automático
Suministro de refrigerante interior
Opciones
Sensor de aceleración
Datos técnicos
| Potencia nominal S1 | 48 [kW] |
| Par de giro nominal S1 | 153.0 [Nm] |
| Velocidad máxima | 6000 |
| velocidad nominal | 3 |
| Corriente nominal S1 | 116 [A] |
| Portaherramientas | HSK-A63 |
| Tecnología de motores | Síncrono |
| Número de polos | 6 |
| Unidad de aflojamiento | hidráulicos |
| Refrigeración | Líquido |
| Homologaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 130 [kg] |