SPN138E4ED-B

Sistema de sujeción punto cero SPN
Serie E-SENSE
El módulo de automatización
- Enclavamiento mediante mordazas de apriete
- Conexión PLUS
- Acero inoxidable templado
- Dos antigiros integrados
- Control de apoyo a través del inicio
- Detección eléctrica de la posición del émbolo
- Función de soplado integrada
- Dos posibilidades de conexión
- Opcionalmente con tapa de cierre automático
Equipamiento/Opciones
Brazo de torsión
Acero inoxidable
Agarre positivo
Endurecido
Bulones compatibles con el sistema de referencia
Altura constructiva baja
Conexión PLUS
Neumático
Precisión de repetición
Conexión sin mangueras
Cierre automático
Detección de la posición del émbolo / control de apoyo
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Presión de servicio | 4 ... 7 [bar] |
| Fuerza de tracción | 12 [kN] |
| Fuerza de tracción con conexión PLUS | 24 [kN] |
| Detección de la posición del émbolo | Eléctrica |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Antigiro | Si |
| Conexión PLUS | Sí |
| Función de soplado | Si |
| Control de apoyo pieza | Si |
| Control de apoyo pieza | eléctricas |
| Sellado de superposición | Sí |
| Precisión de repetición | 0,005 [mm] |
| Material | Acero inoxidable endurecido/aluminio |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 2.9 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Carcasa
- Bulón de sujeción
- Tapa
- Émbolo de sujeción
- Segmentos de sujeción
- Conjunto de muelles
- Apoyo del par/antigiro
- Ranuras para sensores de detección de la posición del pistón