DKPS1060-00-A

Elemento de sujeción
Serie DKPS1000

  • Altos pares de sujeción sin aire adicional
    Elevada seguridad mediante la protección del
    eje de rotación
  • Fácil detección del estado
    Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
  • Números de ciclos superiores a los del mercado
    Sin fugas gracias a la junta del émbolo probada
Accionamientoneumáticos
Momento de sujeción175 [Nm]
Presión de servicio5.5 ... 6.5 [bar]
Valor B10d3000000
Tiempo de apertura0.1 [s]
Tiempo de cierre0.1 [s]
Temperatura de servicio5 ... +80 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso1.6 [kg]
Ø eje60 [mm]
FunciónFrenado
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
Dirección de montajedesde el frente
Volumen de cilindro por ciclo23 [cm³]
Conexión de sensoresOpcional
Kit de montaje del sensor
ZDKPS1000-SH
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Carcasa
  2. Conexión de la carcasa
    Racor en la construcción de la conexión
  3. Émbolo
    Forma especial para una flexión óptima del muelle
  4. Resortes de disco/acumuladores de fuerza por muelle
    Para una generación del par de sujeción sin presión mediante tensión previa
  5. Zona de apriete
    Sujeción directa del eje de rotación
  6. Conexión neumática