LKP1505AS2-A

Elemento de sujeción
Serie LKP

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Forma constructiva fina y pequeña
    Mediante el uso de émbolos en forma de U
  • Máxima flexibilidad
    Conexión de aire adicional por delante
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1622 (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1623 (SLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1632 (SNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1651 (FNS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1653 (FLS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1661 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1662 (SKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1665 (FKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1666 (SKS)mostrar variante
Bosch RexrothR16.. / KSA (pelota)15R1621 (SNH)mostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Amostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..LUmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..SAmostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Umostrar variante
Ewellix (SKF)LLRH15LLRHC..Rmostrar variante
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción550 [N]
Presión de servicio2 ... 6.5 [bar]
EstadoNO (Normally Open) los elementos están abiertos sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Presión de servicio nominal6 [bar]
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.035 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.15 [kg]
Funciónsujeción
Dirección de montajedesde el frente
Volumen de cilindro por ciclo3 [cm³]
longitud máx. de sujeción49
Tipo de conexiónRosca en la parte delantera
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa estrecha
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal