LKPS2502DS2-A

Elemento de sujeción
Serie LKPS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Elemento de seguridad, cerrado sin energía (NC)
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía, mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Forma constructiva fina y pequeña
Mediante el uso de émbolos en forma de U - Máxima flexibilidad
Conexión de aire adicional desde arriba - Fácil detección del estado
Consulta de la posición del pistón con sensor de campo magnético
Combinaciones de carril/carro adecuadas
| Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | mostrar variante |
| INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
| Accionamiento | neumáticos |
| Fuerza de sujeción | 750 [N] |
| Fuerza de retención teórica (µ=0,1) | 938 [N] |
| posibilidad de conexión PLUS | No |
| Presión de servicio | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Valor B10d | 5000000 |
| Precisión de posicionamiento +/- | 0,02 [mm] |
| Tiempo de apertura | 0.045 [s] |
| Tiempo de cierre | 0.015 [s] |
| Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
| Autorizaciones | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.41 [kg] |
| Función | Frenado |
| Estado | NC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión |
| Dirección de montaje | desde el frente |
| Volumen de cilindro por ciclo | 5 [cm³] |
| Tipo de conexión | Anspiegelung oben |
Detalle de las ventajas

- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa estrecha
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento