MKRS3000A-LP

Elemento de sujeción
Serie MKRS

  • Independientemente del fabricante
    Para guías cilíndricas y de ejes
  • cerrado sin energía (NC)
    Mediante acumulador de energía por resorte
  • Elevados tiempos en servicio
    5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Accionamientoneumáticos
Fuerza de sujeción850 [N]
Presión de servicio4 ... 6.5 [bar]
Momento de sujeción12 [Nm]
EstadoNC (Normally Closed) los elementos están cerrados sin presión
posibilidad de conexión PLUSNo
Valor B10d5000000
Precisión de posicionamiento +/-0,02 [mm]
Tiempo de apertura0.02 [s]
Tiempo de cierre0.015 [s]
Temperatura de servicio-10 ... +70 [°C]
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso1.3 [kg]
Ø eje30 [mm]
FunciónFrenado
Dirección de montajedesde arriba
Volumen de cilindro por ciclo13 [cm³]
longitud máx. de sujeción77.5
AEPN
Áridos
Detalles
  1. Guía a rodillos
    Adecuado para guías cilíndricas y de ejes
  2. Mecanismo de cuña
    Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en la guía a rodillos
  4. Carcasa
  5. Émbolo neumático
    El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal
  6. Acumulador de energía por resorte
    Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento