FBV

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Compensadores
Serie F / FS

Datos personales
Mensaje
Tipo de conexión5
G1M8x1
Medida A4 [mm]
Medida B10 [mm]
Medida C3 [mm]
Medida E8 [mm]
Medida F24.2 [mm]
Medida H30 [mm]
SW110 [mm]
SW210 [mm]