SO-30211090
Modelo descatalogado

Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.
Dedo de aspiración rotativo
Serie SO-302
Datos técnicos
| G1 | M5 |
| G2 | M5 |
| Medida A | 10 [mm] |
| Medida B | 16 [mm] |
| Medida L | 90 [mm] |
| Peso | 26 [g] |