ZCS1021-L07-M5M

Inyector de vacío
Serie ZCS
- Potente
- Caudal: 16 l/min-40 l/min
- Consumo de aire: 10 l/min-20 l/min
- Nivel de vacío máx.: -90 kPa
- Generación de vacío con compensación de altura integrada
El generador de vacío se caracteriza por un tiempo de respuesta muy rápido en un diseño compacto. La maza amortiguada, el silenciador y la generación se combinan de forma eficaz.
Datos técnicos
| Nivel de vacío máx. | -83 [kPa] |
| Caudal | 16 [l/min] |
| Carrera | 7 [mm] |
| Conexión para vacío | M5 exterior |
| Consumo de aire a 2,2 bar | 10 [l/min] |
| Silenciador | No |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.047 [kg] |