ZMP30303-A-AR3-DL-SP

Inyector de vacío
Serie ZMP
- Potente
- Caudal: 1364 l/min-5456 l/min
- Consumo de aire: 608 l/min-2144 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Excelente rendimiento
Ideal para aplicaciones con requisitos de caudal extremadamente altos. También se ofrecen varias conexiones para vacío. - Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Datos técnicos
| Nivel de vacío máx. | -92 [kPa] |
| Caudal | 1023 [l/min] |
| Contactor de vacío digital | Sí |
| Salida de conmutación | PNP |
| Consumo de aire a 2,2 bar | 291 [l/min] |
| Consumo de aire a 4 bar | 456 [l/min] |
| Válvula de regulación de aire | Sí |
| Válvula de regulación de soplado | Sí |
| Nivel de ruido máx. | 60 [dB] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.5 [kg] |