ZMP30312-B-AR3-DL-SN

Inyector de vacío
Serie ZMP

  • Potente
    • Caudal: 1364 l/min-5456 l/min
    • Consumo de aire: 608 l/min-2144 l/min
    • Nivel de vacío máx.: -92 kPa
  • Excelente rendimiento
    Ideal para aplicaciones con requisitos de caudal extremadamente altos. También se ofrecen varias conexiones para vacío.
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Nivel de vacío máx.-92 [kPa]
Caudal4092 [l/min]
Contactor de vacío digital
Salida de conmutaciónNPN
Consumo de aire a 2,2 bar1176 [l/min]
Consumo de aire a 4 bar1608 [l/min]
Válvula de regulación de aire
Válvula de regulación de soplado
Nivel de ruido máx.60 [dB]
Presión de servicio máx.7 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso4.5 [kg]