ZMP30316-B

Inyector de vacío
Serie ZMP
- Potente
- Caudal: 1364 l/min-5456 l/min
- Consumo de aire: 608 l/min-2144 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Excelente rendimiento
Ideal para aplicaciones con requisitos de caudal extremadamente altos. También se ofrecen varias conexiones para vacío. - Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Datos técnicos
| Nivel de vacío máx. | -92 [kPa] |
| Caudal | 5456 [l/min] |
| Contactor de vacío digital | No |
| Consumo de aire a 2,2 bar | 1568 [l/min] |
| Consumo de aire a 4 bar | 2144 [l/min] |
| Válvula de regulación de aire | No |
| Válvula de regulación de soplado | No |
| Nivel de ruido máx. | 60 [dB] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 4.5 [kg] |