ZPS30-1B20-SS-H12

Inyector de vacío
Serie ZPS
- Potente
- Caudal: 171 l/min-175 l/min
- Consumo de aire: 197 l/min-350 l/min
- Nivel de vacío máx.: -87 kPa
- Excelente para el sector alimentario
La solución es ideal para aplicaciones con requisitos de caudal elevado y un nivel de vacío bajo. Esto permite manipular piezas de trabajo delicadas sin apenas dejar marca.
Datos técnicos
| Nivel de vacío máx. | -87 [kPa] |
| Caudal | 171 [l/min] |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable |
| Silenciador | No |
| Consumo de aire a 4 bar | 350 [l/min] |
| Nivel de ruido máx. | 72 [dB] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.25 [kg] |