ZPS30-1B40-A-H12

Inyector de vacío
Serie ZPS

  • Potente
    • Caudal: 171 l/min-175 l/min
    • Consumo de aire: 197 l/min-350 l/min
    • Nivel de vacío máx.: -87 kPa
  • Excelente para el sector alimentario
    La solución es ideal para aplicaciones con requisitos de caudal elevado y un nivel de vacío bajo. Esto permite manipular piezas de trabajo delicadas sin apenas dejar marca.
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Nivel de vacío máx.-87 [kPa]
Caudal171 [l/min]
Material de la carcasaAluminio
SilenciadorNo
Consumo de aire a 4 bar350 [l/min]
Nivel de ruido máx.72 [dB]
Presión de servicio máx.7 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.25 [kg]