ZTM30-S

Inyector de vacío
Serie ZTM
- Potente
- Caudal: 74 l/min-220 l/min
- Consumo de aire: 42 l/min-126 l/min
- Nivel de vacío máx.: -85 kPa
- Excelente
El generador de vacío se caracteriza por su gran caudal, su bajo peso y el diseño compacto. También impresiona por su alta rentabilidad.
Datos técnicos
| Nivel de vacío máx. | -85 [kPa] |
| Caudal | 220 [l/min] |
| Silenciador | Sí |
| Consumo de aire a 5,5 bar | 126 [l/min] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.054 [kg] |