ZTPLE3032-AR3-DL-SN

Inyector de vacío
Serie ZTP

  • Potente
    • Caudal: 341 l/min-1448 l/min
    • Consumo de aire: 208 l/min-416 l/min
    • Nivel de vacío máx.: -92 kPa
  • Solución todo en uno
    El generador de vacío es multifuncional y adecuado para diversas aplicaciones. Dispone de un filtro integrado con función de autolimpieza y una función opcional de ahorro de aire.
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Nivel de vacío máx.-75 [kPa]
Caudal724 [l/min]
Contactor de vacío digital
Función de ahorro de aire
Salida de conmutaciónNPN
Consumo de aire a 4 bar140 [l/min]
Consumo de aire a 6 bar208 [l/min]
Válvula de regulación de aire
Válvula de regulación de soplado
Nivel de ruido máx.60 [dB]
Presión de servicio máx.7 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.67 [kg]