ZTPLED3032-10-N-Q

Inyector de vacío
Serie ZTP
- Potente
- Caudal: 341 l/min-1448 l/min
- Consumo de aire: 208 l/min-416 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Solución todo en uno
El generador de vacío es multifuncional y adecuado para diversas aplicaciones. Dispone de un filtro integrado con función de autolimpieza y una función opcional de ahorro de aire. - Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Datos técnicos
| Nivel de vacío máx. | -75 [kPa] |
| Caudal | 724 [l/min] |
| Contactor de vacío digital | Sí |
| Función de ahorro de aire | Sí |
| Salida de conmutación | NPN |
| Válvula de regulación de aire | Sí |
| Válvula de regulación de soplado | Sí |
| Nivel de ruido máx. | 60 [dB] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.67 [kg] |