ZGA300X1200-38-CL2

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGA

  • Dimensiones: 80x150 mm-300x1200 mm
  • Potente
    • Caudal: 171 l/min-2896 l/min
    • Consumo de aire: 208 l/min-832 l/min
    • Nivel de vacío máx.: -85 kPa
  • Compatible con espuma EPDM y Magic Cups
  • Tecnología de válvulas ESC para succión en posición invertida
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Dimensiones300x1200 [mm]
Nivel de vacío máx.-75 [kPa]
Caudal2896 [l/min]
Tipo de válvula plano aspiranteVálvula antirretorno
Contactor de vacío digitalNo
Consumo de aire a 6 bar832 [l/min]
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Altura del elemento de estanqueidad20 [mm]
Patrón de orificios de la esponja hermetizadaØ12
Válvula de regulación de aireNo
Válvula de regulación de sopladoNo
ElectroválvulaNo
Válvula antirretornoNo
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL303
Número de cartuchos de vacío8
Número de etapas Cartucho de vacío3
Conexión para presiónG1/4" interior
Número de conexiones de aire comprimido1
Propiedad de fuga de la piezapermeable al aire
Placa de succión sustituible
Filtro de vacío
Nivel de ruido máx.65 [dB]
Presión de servicio máx.7 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso18 [kg]