ZGB130X1200-38-FL3-N

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGB

  • Dimensiones: 130x220 mm-130x1200 mm
  • Potente
    • Caudal: 800 l/min-2896 l/min
    • Consumo de aire: 416 l/min-832 l/min
    • Nivel de vacío máx.: -75 kPa
  • Compatible con espuma EPDM y Magic Cups
  • Serie sucesora de la serie ZGA con carcasa ligera de nuevo desarrollo
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Dimensiones130x1200 [mm]
Nivel de vacío máx.-75 [kPa]
Caudal2896 [l/min]
Propiedad de fuga de la piezapermeable al aire
Contactor de vacío digital
Consumo de aire a 6 bar832 [l/min]
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Altura del elemento de estanqueidad20 [mm]
Patrón de orificios de la esponja hermetizadaOvalada
Versión de válvula de control de aireNC
Tipo de válvula plano aspiranteResistencia al flujo
Válvula de regulación de aire
Válvula de regulación de soplado
Electroválvula
Conexión eléctrica electroválvulaConexión del cable al enchufe
Válvula antirretornoNo
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL303
Número de cartuchos de vacío8
Número de etapas Cartucho de vacío3
Conexión para presiónG1/4" interior
Número de conexiones de aire comprimido1
Tensión24 [V]
Salida de conmutaciónNPN
Conexión del vacuostatoConector, M8, 4 polos
Versión con diodo
Placa de succión sustituibleNo
Filtro de vacío
Nivel de ruido máx.65 [dB]
Presión de servicio máx.7 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso6.2 [kg]