ZGB130X300-34-FS2-P

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGB
- Dimensiones: 130x220 mm-130x1200 mm
- Potente
- Caudal: 800 l/min-2896 l/min
- Consumo de aire: 416 l/min-832 l/min
- Nivel de vacío máx.: -75 kPa
- Compatible con espuma EPDM y Magic Cups
- Serie sucesora de la serie ZGA con carcasa ligera de nuevo desarrollo
- Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Datos técnicos
| Dimensiones | 130x300 [mm] |
| Nivel de vacío máx. | -75 [kPa] |
| Caudal | 1448 [l/min] |
| Propiedad de fuga de la pieza | impermeable al aire |
| Contactor de vacío digital | Sí |
| Consumo de aire a 6 bar | 416 [l/min] |
| Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
| Altura del elemento de estanqueidad | 20 [mm] |
| Patrón de orificios de la esponja hermetizada | Ø12 |
| Versión de válvula de control de aire | NC |
| Tipo de válvula plano aspirante | Resistencia al flujo |
| Válvula de regulación de aire | Sí |
| Válvula de regulación de soplado | Sí |
| Electroválvula | Sí |
| Conexión eléctrica electroválvula | Conexión del cable al enchufe |
| Válvula antirretorno | No |
| Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
| Tipo cartucho de vacío | ZVCL303 |
| Número de cartuchos de vacío | 4 |
| Número de etapas Cartucho de vacío | 3 |
| Conexión para presión | G1/4" interior |
| Número de conexiones de aire comprimido | 1 |
| Tensión | 24 [V] |
| Salida de conmutación | PNP |
| Conexión del vacuostato | Conector, M8, 4 polos |
| Versión con diodo | Sí |
| Placa de succión sustituible | No |
| Filtro de vacío | Sí |
| Nivel de ruido máx. | 65 [dB] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.7 [kg] |