ZGM16X60-21

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGM
- Dimensiones: 16x60 mm-50x600 mm
- Potente
- Caudal: 41 l/min-724 l/min
- Consumo de aire: 32 l/min-208 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Compatible con espuma EPDM y Magic Cups
- El sistema de agarre de vacío puede ampliarse modularmente
Datos técnicos
| Dimensiones | 16x60 [mm] |
| Nivel de vacío máx. | -90 [kPa] |
| Caudal | 41 [l/min] |
| Válvula de regulación de aire | No |
| Consumo de aire a 6 bar | 32 [l/min] |
| Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
| Altura del elemento de estanqueidad | 8 [mm] |
| Patrón de orificios de la esponja hermetizada | Redonda Ø5 |
| Tipo de válvula plano aspirante | Resistencia al flujo |
| Válvula de regulación de soplado | No |
| Electroválvula | No |
| Válvula antirretorno | No |
| Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
| Tipo cartucho de vacío | ZVC202 |
| Número de cartuchos de vacío | 1 |
| Número de etapas Cartucho de vacío | 2 |
| Conexión para presión | G1/8" interior |
| Contactor de vacío digital | No |
| Placa de succión sustituible | No |
| Filtro de vacío | No |
| Nivel de ruido máx. | 60 [dB] |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.049 [kg] |