ZGML50X200-22-FL3-A

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGM
- Dimensiones: 16x60 mm-50x600 mm
- Potente
- Caudal: 41 l/min-724 l/min
- Consumo de aire: 32 l/min-208 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Compatible con espuma EPDM y Magic Cups
- El sistema de agarre de vacío puede ampliarse modularmente
- Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Datos técnicos
| Dimensiones | 50x200 [mm] |
| Nivel de vacío máx. | -75 [kPa] |
| Caudal | 400 [l/min] |
| Propiedad de fuga de la pieza | permeable al aire |
| Válvula de regulación de aire | Sí |
| Consumo de aire a 6 bar | 208 [l/min] |
| Elemento de estanqueidad | Estera de espuma selladora |
| Altura del elemento de estanqueidad | 20 [mm] |
| Patrón de orificios de la esponja hermetizada | Ovalada |
| Versión de válvula de control de aire | NC |
| Tipo de válvula plano aspirante | Resistencia al flujo |
| Válvula de regulación de soplado | No |
| Electroválvula | Sí |
| Conexión eléctrica electroválvula | Conexión del cable al enchufe |
| Válvula antirretorno | No |
| Tipo de generador de vacío | Cartucho de vacío |
| Tipo cartucho de vacío | ZVCL302 |
| Número de cartuchos de vacío | 2 |
| Número de etapas Cartucho de vacío | 2 |
| Conexión para presión | G1/8" interior |
| Número de conexiones de aire comprimido | 2 |
| Tensión | 24 [V] |
| Versión con diodo | Sí |
| Contactor de vacío digital | No |
| Placa de succión sustituible | No |
| Filtro de vacío | Sí |
| Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
| Homologaciones | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 0.55 [kg] |