ZGML50X400-31-FS3-A

Sistemas de plano aspirante
Serie ZGM

  • Dimensiones: 16x60 mm-50x600 mm
  • Potente
    • Caudal: 41 l/min-724 l/min
    • Consumo de aire: 32 l/min-208 l/min
    • Nivel de vacío máx.: -92 kPa
  • Compatible con espuma EPDM y Magic Cups
  • El sistema de agarre de vacío puede ampliarse modularmente
  • Homologaciones: LABS / REACH / RoHS
Dimensiones50x400 [mm]
Nivel de vacío máx.-75 [kPa]
Caudal362 [l/min]
Propiedad de fuga de la piezaimpermeable al aire
Válvula de regulación de aire
Consumo de aire a 6 bar104 [l/min]
Elemento de estanqueidadEstera de espuma selladora
Altura del elemento de estanqueidad20 [mm]
Patrón de orificios de la esponja hermetizadaOvalada
Versión de válvula de control de aireNC
Tipo de válvula plano aspiranteResistencia al flujo
Válvula de regulación de sopladoNo
Electroválvula
Conexión eléctrica electroválvulaConexión del cable al enchufe
Válvula antirretornoNo
Tipo de generador de vacíoCartucho de vacío
Tipo cartucho de vacíoZVCL303
Número de cartuchos de vacío1
Número de etapas Cartucho de vacío3
Conexión para presiónG1/8" interior
Número de conexiones de aire comprimido2
Tensión24 [V]
Versión con diodo
Contactor de vacío digitalNo
Placa de succión sustituibleNo
Filtro de vacío
Presión de servicio máx.7 [bar]
HomologacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.92 [kg]