OV20-60L

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Ventosas
Serie OV

Datos personales
Mensaje
Fuerza de aspiración teórica82 [N]
Volumen3.4 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida A2.5 [mm]
Medida B20 [mm]
Medida D218 [mm]
Medida H22 [mm]
Medida L60 [mm]