OV8-24NA

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Ventosas
Serie OV

Datos personales
Mensaje
Fuerza de aspiración teórica12 [N]
Volumen0.4 [cm³]
Tipo de conexión1
Medida A1.6 [mm]
Medida B8 [mm]
Medida D212.3 [mm]
Medida H12 [mm]
Medida L24 [mm]