SFO15-45TPU

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Ventosas
Serie SFO

Datos personales
Mensaje
Fuerza de aspiración teórica49 [N]
Fuerza de elevación10 [N]
Volumen6.1 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida B15 [mm]
Medida D217.5 [mm]
Medida H min.19 [mm]
Medida H max.28.5 [mm]
Medida L min.45 [mm]