SM6TPU

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Ventosas
Serie SM

Datos personales
Mensaje
Fuerza de aspiración teórica2.3 [N]
Volumen0.03 [cm³]
Tipo de conexión4/6
G1M4
Medida D16 [mm]
Medida H6 [mm]
Medida L10 [mm]