ZBF25-S-18F

Ventosa de fuelles
Serie ZBF

  • Diámetro: 25 mm-100 mm
  • Geometría óptima
    • Para placas metálicas y piezas de la carrocería delgadas, aceitosas y curvadas
    • Estructura perfilada en la parte inferior de la ventosa para una fricción elevada entre la pieza de trabajo y la ventosa de vacío
    • Compensación de altura y función de amortiguación mediante 1,5 pliegues
  • Campos de aplicación
    • Automoción
    • Cristal
    • Madera y materiales compuestos
    • Metal
Datos técnicos
Diámetro25 [mm]
Materialsilicona
Rosca de conexiónG1/8" interior
Fuerza de elevación paralela a -20 kPa0.61 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -60 kPa1.37 [kg]
Fuerza de elevación paralela a -90 kPa1.89 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -20 kPa1.1 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -60 kPa3.2 [kg]
Fuerza de elevación vertical a -90 kPa3.8 [kg]
Dureza Shore55
Forma de ventosaredondo
ColorRojo
Temperatura de servicio-70 ... +200 [°C]
Volumen2.6 [cm³]
AutorizacionesLABS / REACH / RoHS
Peso0.013 [kg]